Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilová stanica, ICF 20-2-121H, 22 mm, Štandardný prípoj: EN 1254-5

027L3812

Veľkosť pripojenia [mm]: 22, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Prázdny vrchný kryt
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 1254-5
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFE 20-H
Typ modulu 2ICFB 20
Typ prípojaBrazing
Typ výrobkuICF 20-2-121H
Typový kód ICFICF-20-2-22ZEHBXXXXXXXXX0LAX
Veľkosť prípoja [palce]7/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]22 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.835 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.43 Kilogram
Objem17.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424545024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm