Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Ventilová stanica, ICF 20-6-90, 20 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L3651

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Spätný ventil
Modul 5Regulation Valve
Modul 6Modul zvárania
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFF 20
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICFN 20
Typ modulu 5ICFR 20
Typ modulu 6ICFW 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 20-6-90
Typový kód ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.83 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.417 Kilogram
Objem20.16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm