Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Ventilová stanica, ICF 20-4-108D1, 20 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11

027L3558

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: ZnCr04, Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]4 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Modul odmrazovania
Modul 3Prázdny vrchný kryt
Modul 4Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZnCr04
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFD 20
Typ modulu 3ICFB 20
Typ modulu 4ICFS 20
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 20-4-108D1
Typový kód ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
Umiestnenie bočného portuP2-P3-P5-P6
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.438 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.8 Kilogram
Objem65.121 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm