Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

Ventilová stanica, ICF 20-4-99, 20 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L3122

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]4 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Prázdny vrchný kryt
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFF 20
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICFB 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 20-4-99
Typový kód ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Umiestnenie bočného portuP2-P3-P5-P6
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.635 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.156 Kilogram
Objem22.932 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm