Danfoss logo
ICF 20-6-5MA - 027L3037

Ventilová stanica, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Modul 5Motorový ventil
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFF 20
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICFO 20
Typ modulu 5ICM 20-A
Typ modulu 6ICFS 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 20-6-5MA
Typový kód ICFICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.623 Kilogram
Objem16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428184588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm