Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11-product-details

Ventilová stanica, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11

027L0050

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Zásuvka, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Prázdny vrchný kryt
Modul 2Modul odmrazovania
Názov výrobkuVentilová stanica
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFB 20
Typ modulu 2ICFD 20
Typ prípojaZásuvka
Typ výrobkuICF 20-2-125LB
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.58 Kilogram
Objem65.121 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm