Ventilová stanica, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11
027L0049
Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Zásuvka, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -45 - 50
027L0049
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R507AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 2 | Prázdny vrchný kryt |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Osvedčenie | TÜVUAUL |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ANSI B 16.11 |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -45 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -49 °F |
| Typ modulu 1 | ICFL 20G |
| Typ modulu 2 | ICFB 20 |
| Typ prípoja | Zásuvka |
| Typ výrobku | ICF 20-2-125LG |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 20 mm |
| Značka | NeoCharge |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.83 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.41 Kilogram |
| Objem | 4.425 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |