Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11-product-details

Ventilová stanica, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11

027L0047

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Zásuvka, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -45 - 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Prázdny vrchný kryt
Názov výrobkuVentilová stanica
OsvedčenieTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojANSI B 16.11
Teplotný rozsah [°C] [max.]50 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-45 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ modulu 1ICFL 20B
Typ modulu 2ICFB 20
Typ prípojaZásuvka
Typ výrobkuICF 20-2-125LB
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
ZnačkaNeoCharge

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.83 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.41 Kilogram
Objem4.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255266976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm