Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF 20-2-90, 15 mm, Štandardný prípoj: EN 10220-product-details

Ventilová stanica, ICF 20-2-90, 15 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L0023

Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Material DescriptionValve station ICF 20-2-90
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Spätný ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFE 20H
Typ modulu 2ICFN 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICF 20-2-90
Typový kód ICFICF-20-2-15DEHNXXXXXXXXX0XXX
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.56 Kilogram
Objem4.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255251200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm