Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Ventilová stanica, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm

027L4675

Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Príruba, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 42, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 105

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]42.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]610 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 2Filter
Modul 3Elektronický expanzný ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojNA
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]105 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]221 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ modulu 2ICFF 15
Typ modulu 3ICFA 20A
Typ prípojaPríruba
Typ výrobkuICF 15 EVRAT-ICFA 20A
Veľkosť prípoja [palce]1/2 inch
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.683 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.3 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162976968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm