Ventilová stanica, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Príruba, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 42, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 105
027L4519
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 42.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 610 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUAUL |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | PrírubyPríslušenstvo ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | NA |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 105 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 221 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ modulu 2 | ICFF 15 |
| Typ modulu 3 | ICFE20H |
| Typ prípoja | Príruba |
| Typ výrobku | ICF 20 EVRAT |
| Typový kód ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 20 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.707 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |