Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Ventilová stanica, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Príruba, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 42, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 105

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]42.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]610 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojNA
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]221 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ modulu 2ICFF 15
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICF 15
Typ prípojaPríruba
Typ výrobkuICF 20 EVRAT
Typový kód ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.342 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.035 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm