Náhradný diel, ICF SS 20 - 40, Priehľadítko z nehrdzavejúcej ocele
027L4812
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF SS 20 - 40, Typové označenie: Priehľadítko z nehrdzavejúcej ocele
027L4812
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sight glass SS ISO 228-G3/8 |
| Množstvo po formátoch balenia | 70 pc |
| Názov výrobku | Sight glass module |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICF SS 20 - 40 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Pre bočné porty |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Priehľadítko z nehrdzavejúcej ocele |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.099 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.053 Kilogram |
| Objem | 0.073 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |