Danfoss logo
ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Náhradný diel, ICF SS 20 - 40, Vsuvka nehrdzavejúca oceľ

027L4810

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF SS 20 - 40, Typové označenie: Vsuvka nehrdzavejúca oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuVsuvka
Obsah batérieNo
Použité pre produktICF SS 20 - 40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentárePre bočné porty
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaG
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieVsuvka nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť prípoja [palce]3/8 - 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.114 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.111 Kilogram
Objem0.185 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm