Cievka pre elektronický expanzný ventil, ETS 8M
034G8305
Napájacie napätie [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Dĺžka kábla [m]: 6
034G8305
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 6.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 236.20 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrický konektor | JST XHP-6 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 12.00 V |
| Názov programu súčastí | ETS 8M |
| Názov výrobku | Cievka pre elektronický expanzný ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Odpor cievky [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Osvedčenie | cURus |
| Použité pre produkt | ETS 8M |
| Príkon [W] | 4.1 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Rozsah prúdu [A] | 0.26 A |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda izolácie | B |
| Typ motora | Uni-polar |
| Typ výrobku | ETS 8M |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.317 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.287 Kilogram |
| Objem | 0.924 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |