Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Cievka pre elektronický expanzný ventil, ETS 8M

034G8304

Napájacie napätie [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Dĺžka kábla [m]: 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.000 m
Dĺžka kábla [palce]118.10 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrický konektorJST XHP-6
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC12.00 V
Názov programu súčastíETS 8M
Názov výrobkuCievka pre elektronický expanzný ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Odpor cievky [Ohm]46.0 Ohm
OsvedčeniecURus
Použité pre produktETS 8M
Príkon [W]4.1 W
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo krokového motora ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Rozsah prúdu [A]0.26 A
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácieB
Typ motoraUni-polar
Typ výrobkuETS 8M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.192 Kilogram
Objem0.858 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424595234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm