Cievka pre elektronický expanzný ventil, ETS 5M
034G3875
Typ motora: Bipolárny, Napájacie napätie [V] DC: 12, Použité pre produkt: ETS 5M, Dĺžka kábla [m]: 2.7
034G3875
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.700 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 106.30 in |
| Dĺžka ochrannej trubice [mm] | 2500.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrický konektor | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EKE100 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin M/20 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 12.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov programu súčastí | ETS 5METS 5T |
| Názov výrobku | Cievka pre elektronický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odpor cievky [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Použité pre produkt | ETS 5METS 5T |
| Príkon [W] | 2.8 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Rozsah prúdu [A] | 0.24 A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda izolácie | B |
| Typ motora | Bipolárny |
| Typ výrobku | ETS 5M |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.139 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.117 Kilogram |
| Objem | 0.501 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |