Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Cievka pre elektronický expanzný ventil, ETS 5M

034G3853

Napájacie napätie [V] DC: 12, Použité pre produkt: ETS 5M, Elektrický konektor: JST XHP-5, Dĺžka kábla [m]: 0.7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.700 m
Dĺžka kábla [palce]27.55 in
Dĺžka ochrannej trubice [mm]630.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrický konektorJST XHP-5
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin M/20
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC12.00 V
Názov programu súčastíETS 5METS 5T
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuCievka pre elektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odpor cievky [Ohm]50.0 Ohm
Použité pre produktETS 5METS 5T
Príkon [W]2.8 W
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Rozsah prúdu [A]0.24 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácieB
Typ motoraUni-polar
Typ výrobkuETS 5M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.086 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.059 Kilogram
Objem0.489 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162951675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm