Elektronický regulačný ventil, CCMT 30
027H7233
Chladivá: R744; R410A; R134a, Hodnota Kv [m³/h]: 3, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: Spájka, ODF, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H7233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR410AR744 |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR744 |
| Dá sa vykonávať servis | Electric valve spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 3.480 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | CCMT 30 Electric reg. valve |
| Max. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 1305 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] | 90.00 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] | 1305.0 psi |
| Názov výrobku | Elektronický regulačný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UAcURus |
| Popis výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CCMT |
| Štandardný prípoj | EN10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | CCMT 30 |
| Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 1 1/8 in |
| Veľkosť zváraného spoja [palce] | 1 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.003 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.536 Kilogram |
| Objem | 7.883 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |