Danfoss logo
 CCMT 2 Electric reg. valve

Elektronický regulačný ventil, CCMT 2

027H7200

Chladivá: R744; R410A; R134a; R1234yf, Hodnota Kv [m³/h]: 0.17, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: Spájka, ODF, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR134aR410AR744
Chladivá schválené podľa ULR134aR744
Dá sa vykonávať servisElectric valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.170 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCCMT 2 Electric reg. valve
Max. OPD [bar]90.0 bar
Max. OPD [psig]1305 psig
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]90.00 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]1305.0 psi
Názov výrobkuElektronický regulačný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieUAcURus
Popis výrobkuElektronický expanzný ventil
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dokumentácia názov výrobkuCCMT
Štandardný prípojEN10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prípojaSpájka, ODF
Typ výrobkuCCMT 2
Veľkosť spájkovaného spoja [palce]5/8 in
Veľkosť zváraného spoja [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.654 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.5 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428444972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm