Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20C, Oceľ

027H1087

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 4.6, Max. Pracovný tlak [bar]: 140

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Čas otvorenia/zatvorenia [s]3 s
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICMTS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]5.330 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.600 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilnéregulátory DanfossEKC 326A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICMTS 20-C 25 DIN *CO2*
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. OPD [bar]90.0 bar
Max. OPD [psig]1305 psig
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyprostredníctvom nastavenia ICADprostredníctvom multifunkčného nástroja
Názov programu súčastíICMTS
Názov výrobkuMotorom ovládaný ventil
Oblasť použitiaTranskritické systémy CO2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECRNEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuVysokotlakový expanzný motorový ventil
Prevádzka ventiluJEDNOSMERNÝ
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICADpríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICMTS 20C
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]25.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.088 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.962 Kilogram
Objem3.353 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428237192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm