Motorom ovládaný ventil, ICMTS 20A, Oceľ
027H1085
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.6, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
027H1085
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Čas otvorenia/zatvorenia [s] | 3 s |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICMTS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.700 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EKC 326A |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICMTS 20-A 25 DIN *CO2* |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 1305 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | prostredníctvom nastavenia ICADprostredníctvom multifunkčného nástroja |
| Názov programu súčastí | ICMTS |
| Názov výrobku | Motorom ovládaný ventil |
| Oblasť použitia | Transkritické systémy CO2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CECRNEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Vysokotlakový expanzný motorový ventil |
| Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICADpríslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICMTS 20A |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 25.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 25.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.117 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.1 Kilogram |
| Objem | 3.467 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |