Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektronický regulačný ventil, CCMT 8L

027H7250

Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.8, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: Spájka, ODF, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 9

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Chladivá schválené podľa ULR744
Dá sa vykonávať servisElectric valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.925 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.800 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Max. OPD [bar]90.0 bar
Max. OPD [psig]1305 psig
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]90.00 bar
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi]1305.0 psi
Názov výrobkuElektronický regulačný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACUA
Popis výrobkuElektronický expanzný ventil
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardný prípojEN10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]131 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ prípojaSpájka, ODF
Typ výrobkuCCMT 8L
Veľkosť spájkovaného spoja [palce]5/8 in
Veľkosť zváraného spoja [palce]1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.787 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.659 Kilogram
Objem2.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428679176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm