Elektronický regulačný ventil, CCMT 5L
027H7245
Chladivá: R744, Hodnota Kv [m³/h]: 0.48, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: Spájka, ODF, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 9
027H7245
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Chladivá schválené podľa UL | R744 |
| Dá sa vykonávať servis | Electric valve spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.555 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Max. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 1305 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] | 90.00 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] | 1305.0 psi |
| Názov výrobku | Elektronický regulačný ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | EACUA |
| Popis výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardný prípoj | EN10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 131 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -4 °F |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | CCMT 5L |
| Veľkosť spájkovaného spoja [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť zváraného spoja [palce] | 1/2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.785 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.603 Kilogram |
| Objem | 2.236 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |