Merací ventil, SNV
191U0567
Typ prívodného pripojenia: G, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
191U0567
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MANÔMETRO P/NH3 -1/+12 KG/CM2 C/ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Merací ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prívodného pripojenia | G |
| Typ výrobku | SNV |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.18 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370813 |