Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Merací ventil, SNV-ST

148B6607

Typ prívodného pripojenia: NPT, Typ vývodného pripojenia: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 3/8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterCr3 / TLP
Formát baleniaMulti balenie
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUA
Popis výrobkuUzatvárací ihlový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaNPT
Typ výrobkuSNV-ST
Typ vývodného pripojeniaNPT
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/8
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/8
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vnútorný/vonkajší prívodVnútorné
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.56 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.559 Kilogram
Objem0.884 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm