Danfoss logo
SNV Gauge valves

Merací ventil, SNV-ST

148B6400

Typ prívodného pripojenia: Rezací prstenec (krúžok pre matice), Typ vývodného pripojenia: Rezací prstenec (krúžok pre matice)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterCr3 / TLP
Formát baleniaMulti balenie
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 65 bar M/12
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUA
Popis výrobkuUzatvárací ihlový ventil
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SNV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Štandardný prípojDIN 3901
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaRezací prstenec (krúžok pre matice)
Typ výrobkuSNV-ST
Typ vývodného pripojeniaRezací prstenec (krúžok pre matice)
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]10.00 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]10.0 mm
Verzia ventiluŠtandardná verzia
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.428 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.364 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.274 Liter
EAN/UPC5702428823395