Danfoss logo
SNV Gauge valves

Merací ventil, SNV-SS

148B4783

Typ prívodného pripojenia: NPT, Typ vývodného pripojenia: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1/4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUA
Popis výrobkuUzatvárací ihlový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaNPT
Typ výrobkuSNV-SS
Typ vývodného pripojeniaNPT
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/4
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/4
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vnútorný/vonkajší prívodExterné
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.007 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.007 Liter
EAN/UPC5702428670180