Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Merací ventil, SNV-ST

148B4219

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka prívodu [mm]125 mm
Dĺžka prívodu [palce]5 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterCr3 / TLP
Formát baleniaPriemyselný balík
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar I/30
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUA
Popis výrobkuUzatvárací ihlový ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Štandardný prípojEN 10220ISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuSNV-ST
Typ vývodného pripojeniaG
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/2 A
Verzia ventiluPredĺžená vetva
Vnútorný/vonkajší vývodExterné
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.729 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.65 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.495 Liter
EAN/UPC5702428177269