Merací ventil, SNV-ST
148B3878
Typ prívodného pripojenia: NPT, Typ vývodného pripojenia: NPT, Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1/4
148B3878
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SNV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farebný náter | Cr3 / TLP |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 148B0082 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 30 pc |
| Názov výrobku | Merací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACTÜVUA |
| Popis výrobku | Uzatvárací ihlový ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SNV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typ vývodného pripojenia | NPT |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/4 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1/4 |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Vnútorný/vonkajší prívod | Externé |
| Vnútorný/vonkajší vývod | Vnútorné |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 428.282 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 388.434 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974490 |