Danfoss logo
Merací ventil, SNV-ST-product-details

Merací ventil, SNV-ST

148B3876

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka prívodu [mm]100 mm
Dĺžka prívodu [palce]4 in
Farebný náterCr3 / TLP
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt148B3874
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Názov výrobkuMerací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUA
Popis výrobkuUzatvárací ihlový ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Štandardný prípojEN 10220ISO 228-1
Teplotný rozsah [°C] [max.]150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuSNV-ST
Typ vývodného pripojeniaG
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1/2 A
Verzia ventiluPredĺžená vetva
Vnútorný/vonkajší vývodExterné
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom630.362 Gram
Hmotnosť bez obalu590.514 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162974469