Merací ventil, SNV-ST
148B3742
Typ prívodného pripojenia: NPT, Typ vývodného pripojenia: Rezací prstenec (krúžok pre matice), Veľkosť pripojenia prívodu [palce]: 1/4
148B3742
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SNV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farebný náter | Cr3 / TLP |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Height (EF000040) | 65 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SNV-ST CD6-1/4MPT 52 bar M/12 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Merací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACTÜVUA |
| Popis výrobku | Uzatvárací ihlový ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SNV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1DIN 3861DIN 3901 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typ vývodného pripojenia | Rezací prstenec (krúžok pre matice) |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1/4 |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 6.0 mm |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Vnútorný/vonkajší prívod | Externé |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.432 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.38 Kilogram |
| Objem | 1.156 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428179355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |