Merací ventil, SNV
027X0233
Typ prívodného pripojenia: NPT, Veľkosť prípoja [palce]: 1/4, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027X0233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Merací ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ prívodného pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | SNV |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.62 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.62 Kilogram |
| Objem | 2.612 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |