Sitko, SNV-ST
027X0153
Typ prípoja: NPT, Veľkosť prípoja [palce]: 1/4, Typové označenie: Vypúšťacia súprava
027X0153
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Sitko |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Uzatvárací ihlový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Smer | Rohový |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ prívodného pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | SNV-ST |
| Typové označenie | Vypúšťacia súprava |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 |
| Verzia filtra | Štandardná verzia |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.72 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 2.612 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |