Uzatvárací membránový ventil, BML 15s
009G0262
Typ prívodného pripojenia: PREDĹŽENÉ SPÁJKOVANÉ KONCE, ODF, Typ vývodného pripojenia: PREDĹŽENÉ SPÁJKOVANÉ KONCE, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 16, Veľkosť vývodu [mm]: 16
009G0262
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ventilu BM/GBC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovania | ÁNO |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 2.540 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 2.200 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BML 15S Shut off valve MU12 |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 36.4 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 528.0 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Uzatvárací membránový ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAEACUA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný rozsah [bar] [Max] | 21 bar |
| Pracovný rozsah [bar] [Min] | -1 bar |
| Pracovný rozsah [psig] [Max] | 304 psig |
| Pracovný rozsah [psig] [Min] | -14 psig |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ventilu BM/GBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BML/BMT |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer | Prechodový |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -55 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -67 °F |
| Typ prívodného pripojenia | PREDĹŽENÉ SPÁJKOVANÉ KONCE, ODF |
| Typ výrobku | BML 15s |
| Typ vývodného pripojenia | PREDĹŽENÉ SPÁJKOVANÉ KONCE, ODF |
| Veľkosť prívodu [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
| Zariadenie | Ručné koleso |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.816 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.815 Kilogram |
| Objem | 1.615 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422046585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |