Danfoss logo
BM valve, with cap

Uzatvárací membránový ventil, BML 6s

009G0102

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ventilu BM/GBC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovaniaÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.300 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionBML 6S Shut off valve MU20
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Max. skúšobný tlak [bar]36.4 bar
Max. skúšobný tlak [psig]528.0 psig
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuUzatvárací membránový ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAEACUA
Pracovný rozsah [bar] [Max]21 bar
Pracovný rozsah [bar] [Min]-1 bar
Pracovný rozsah [psig] [Max]304 psig
Pracovný rozsah [psig] [Min]-14 psig
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ventilu BM/GBC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dokumentácia názov výrobkuBML/BMT
Skupina kvapaliny12
SmerPrechodový
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-67 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuBML 6s
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in
ZariadenieRučné koleso

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.274 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.23 Kilogram
Objem0.671 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422006497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm