CVH, Kryt pilotného ventilu 3/8 palca DIN
192H3764
Použité pre produkt: CVH, Typové označenie: Kryt pilotného ventilu 3/8 palca DIN
192H3764
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | "Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut. |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | Valve body |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CVH |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pilot valve spare parts |
| Špec. materiálu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Spare part |
| Typové označenie | Kryt pilotného ventilu 3/8 palca DIN |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.344 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.336 Kilogram |
| Objem | 0.315 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |