Príruba, 15 mm, Tupý zvar
192H3253
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, Použité pre produkt: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 15 mm |
| Verzia príruby | 1.3 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.553 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.529 Kilogram |
| Objem | 0.313 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |