Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Príruba, 80 mm, Tupý zvar

192H3022

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, Použité pre produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluNehrdzavejúca oceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3 in
Veľkosť pripojenia [mm]80 mm
Verzia príruby13.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.42 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm