Príruba, 65 mm, Tupý zvar
192H3020
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, Použité pre produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
192H3020
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 65 mm |
| Verzia príruby | 12.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.112 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.063 Kilogram |
| Objem | 1.843 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |