Náhradný diel, ORV 80; ORV 65
148H3474
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ORV 80; ORV 65
148H3474
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ORV Thermostat H3 77°C/170°F |
| Množstvo po formátoch balenia | 3 pc |
| Názov výrobku | Termostatický článok |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | ORV 65ORV 80 |
| Použité pre produkt, komentáre | H3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Temp. regul. valve spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Thermostat 77°C/170°F |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.489 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.442 Kilogram |
| Objem | 1.59 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |