Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradný diel, ORV 25 - 40

148H3469

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ORV 25 - 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionORV Thermostat H1 60°C/140°F
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktORV 25 - 40
Použité pre produkt, komentáreH1
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieThermostat 60°C/140°F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.251 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.195 Kilogram
Objem0.798 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428868259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm