Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradný diel, ORV 80; ORV 65

148H3468

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ORV 80; ORV 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionORV Thermostat H3 43°C/110°F
Množstvo po formátoch balenia3 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktORV 65ORV 80
Použité pre produkt, komentáreH3
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieThermostat 43°C/110°F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.484 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.452 Kilogram
Objem1.59 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428868242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm