Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradný diel, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3467

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionORV THERMOSTAT H2 43°C/110°F
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Použité pre produkt, komentáreH2/H3
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieThermostat 43°C/110°F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.279 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.276 Kilogram
Objem1.624 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428868235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm