Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Náhradný diel, ORV 50; ORV 40

148H3464

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ORV 50; ORV 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionORV Thermostat H2 49°C/120°F
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuTermostatický článok
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktORV 40ORV 50
Použité pre produkt, komentáreH2
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieThermostat 49°/120°F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.281 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.212 Kilogram
Objem1.633 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428867795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm