Danfoss logo
Náhradný diel, KDC/GVD 100-product-details

Náhradný diel, KDC/GVD 100

148G3068

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: KDC/GVD 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpring
Obsah batérieNo
Popis výrobkuMultifunkčný ventil kompresora
Použité pre produktKDC/GVD 100
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPress. control valve sparepart
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ výrobkuNáhradný diel
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Typové označenieSpring kit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.556 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.351 Kilogram
Objem2.992 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm