Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funkčný modul, REG-LB 25-40

148B6404

Typové označenie: Vrchný úplný, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Zahrnuté súčasti: 1 tesnenie; Vrchný diel; 4 skrutky, Použité pre produkt: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
HrdloDlhý
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíREG-SA / REG-SB
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Použité pre produktREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreDlhé hrdlo pre izoláciu
Prietoková plocha [m2]531.0 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.823 in²
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuREG-LB 25-40
Typové označenieVrchný úplný
Zahrnuté súčasti1 tesnenie4 skrutkyVrchný diel
ZariadenieUzáver
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.258 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.474 Kilogram
Objem8.931 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm