Funkčný modul, REG-SA 10
148B5761
Typové označenie: Vrchný úplný, Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Zahrnuté súčasti: 1 tesnenie; Vrchný diel; 4 skrutky, Použité pre produkt: REG-SA 10
148B5761
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely SVL Flexline |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hrdlo | Standard |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | REG-SA 10 Top Complete PS65 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | REG-SA / REG-SB |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | REG-SA 10 |
| Prietoková plocha [m2] | 3.0 mm² |
| Prietoková plocha [palce2] | 0.004 in² |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | REG-SA REG-SB |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ výrobku | REG-SA 10 |
| Typové označenie | Vrchný úplný |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 10.0 mm |
| Zahrnuté súčasti | 1 tesnenie4 skrutkyVrchný diel |
| Zariadenie | Uzáver |
| Značka | SVL Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.455 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.208 Kilogram |
| Objem | 1.881 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |