Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Funkčný modul, REG-SA 10

148B5112

Typové označenie: Vrchný úplný, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Zahrnuté súčasti: 1 tesnenie; Vrchný diel; 4 skrutky, Použité pre produkt: REG-SA 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
HrdloStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíREG-SA / REG-SB
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Použité pre produktREG-SA 10
Prietoková plocha [m2]3.0 mm²
Prietoková plocha [palce2]0.004 in²
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
SCIP dokumentácia č.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuREG-SA REG-SB
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuREG-SA 10
Typové označenieVrchný úplný
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]10.0 mm
Zahrnuté súčasti1 tesnenie4 skrutkyVrchný diel
ZariadenieUzáver
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.424 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.25 Kilogram
Objem1.755 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428485913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm