ACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2, SNV-ST
148B4317
ACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2, Použité pre produkt: SNV-ST, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 70
148B4317
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2 |
| Množstvo po formátoch balenia | 70 pc |
| Názov výrobku | Blind |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | SNV-ST |
| Použité pre produkt, komentáre | G 1/2 nehrdzavejúca oceľ |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Gauge valve accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Rezací prstenec (krúžok pre matice) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | Záslepková matica a tesnenie |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 6 mm |
| Zahrnuté súčasti | Al-gasketBlind nut |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.06 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.054 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702428285094 |